Dette blogindlæg dækker de tekniske egenskaber ved fjederbelastede- og push-in-klemmer, og stiller skarpt på både fordele og ulemper ved disse teknologier i forbindelse med installation, idriftsættelse, fodaftryk og godkendelse. Blogindlægget sammenligner derefter den teoretiske analyse med resultaterne af en praktisk test, som viser hvordan push-in-teknologien kan spare tid.
Klemmer er aftagelige forbindelser, der bruges til permanent at forbinde elektriske ledere med hinanden eller med andet udstyr - både mekanisk og elektrisk. De muliggør hurtig, enkel og sikker tilslutning. Når man gør dette, er valget af terminalteknologi afgørende for effektiviteten af de tilknyttede processer i hele systemets livscyklus. Den ældste type tilslutningsteknologi er skrueklemmer, som nu i stigende grad erstattes af fjederbelastede klemmer og dens efterfølger; push-in-teknologien.
Download vores white paper om push-in-teknologi
Få alle vigtige informationer og nyheder til maskin- og systembyggere.
I fjederbelastede klemmer, ofte også kaldet burklemmer, er lederen fastgjort i en fastholdelsesprofil ved hjælp af en fjeder. Fjederen kan åbnes ved hjælp af et værktøj, som skal indsættes i en åbning. Dette gør det muligt at tilslutte både fleksible ledere (med eller uden kapper) og faste ledere. Fjederen sørger for det nødvendige kontakttryk og forhindrer, at lederen glider ud. I modsætning til skrueklemmer undgås der således problemer med at terminalen ikke fungerer korrekt pga. for meget eller for lidt spændingsmoment ved tilspænding af skruerne. Forbindelsen er baseret på en automatlås og er således mekanisk holdbar og elektrisk sikker. Selv når de udsættes for vibrationer og stød, løsner de fjederbelastede klemmer sig ikke af sig selv, og der er ikke behov for regelmæssig vedligeholdelse.
Push-in-teknologien er en videreudvikling af fjederbelastede klemmer. I f.eks. en plug-in-klemmer bliver den elektriske kontakt også skabt og lederen fastgjort på plads ved hjælp af en fjeder. Ved brug af push-in-teknologi åbner fjederen sig imidlertid, hvis selve lederen skubbes ind. Det betyder, at stive ledere eller ledere med kapper kan tilsluttes direkte uden brug af værktøj. For at åbne fjederen og for at forbinde fleksible ledere uden kapper har push-in-klemmer også en mekanisme, der kan betjenes med en almindelig skruetrækker.
Push-in-klemmer tilbyder de samme fordele som den fjederbelastede teknologi: Klemmekraften afhænger ikke af brugeren, og dermed undgås problemer med at terminalen ikke fungerer korrekt. Som ved fjederbelastede klemmer indsættes og betjenes lederen fra forsiden, hvilket muliggør et kompakt design og forenkler håndteringen.
Ulempen ved fjederbelastede klemmer er, at de ikke kan betjenes uden værktøj - derfor skal man altid bruge begge hænder til at lave forbindelsen. Dette tager tid, og kræver ved store krydspunkter, en stor indsats, da klemmerne i dette tilfælde skal tvinges op, hvilket kan forårsage skader. Hvis der anvendes forkert værktøj, f.eks. en skruetrækker med krydshoved, kan fjederen også blive beskadiget. Mens en for lille skruetrækker, der ikke evner at åbne forbindelsen helt, betyder, at det angivne nominelle krydspunkt ikke kan give efter.
Disse problemer opstår ikke ved brug af push-in-klemmer. Som ved fjederbelastede klemmer indsættes og betjenes lederen fra forsiden, hvilket muliggør et kompakt design og forenkler håndteringen. Push-in-teknologien har dog det unikke salgsargument, at den gør det muligt at indsætte lederne direkte og uden brug af værktøj. Lederen kan indsættes og tilsluttes med kun én hånd. Dette betyder, at selv brugere med mindre teknisk viden kan installere push-in-klemmer sikkert. Praktiske test viser, at det tager op til 40% kortere tid at tilslutte push-in-klemmer sammenlignet med fjederbelastede klemmer.
Ibrugtagning er også meget enkelt. Da push-in-klemmer kan modstå endnu større udtrækningskræfter på lederen end fjederbelastede klemmer, forbliver de ekstremt stabile, når de udsættes for vibrationer og stødbelastninger, og de behøver ikke at blive efterspændt.
Når det gælder fodaftrykket, er der ingen forskel mellem de forskellige tilslutningsteknologier - som det ses i enheder som Eatons kontaktorer og motorstartere. Alle motorbeskyttende afbrydere med en nominel strømstyrke på op til 32 A har samme bredde og samme fodaftryksmål. Det betyder, at enheder med fjederbelastede klemmer nemt kan udskiftes med push-in-modeller uden at skulle ændre dimensionerne på DIN-skinnen eller kontrolskabet.
Det samme gør sig gældende for godkendelse, fordi Eatons motorbeskyttende afbrydere og kontaktorer altid opfylder de standarder, der er nødvendige for at blive godkendt af IEC og UL, uanset tilslutningsteknologi. Om brugeren vælger en enhed med skrue-, fjeder- eller push-in-klemmer, har derfor ingen betydning for mulighederne for anvendelse på verdensplan.
Eaton har gennemført en række tests i samarbejde med producenten af koblingsudstyr og styresystemer Hanseatic Power Solutions (HPS) for at teste den produktivitet og tidsbesparelse, som push-in-teknologien giver, under reelle forhold. Resultatet bekræftede ikke kun den forventede tidsbesparelse sammenlignet med skrueforbindelser - det resulterede også i en overraskende stor tidsbesparelse på omkring 40% i forhold til fjederbelastede klemmer.
Forklaringen på dette er relativ simpel: For at åbne en fjederbelastet klemmeforbindelse skal der bruges en skruetrækker med lige kærv. Det betyder, at brugeren altid skal holde den leder, der skal tilsluttes, i den ene hånd og skruetrækkeren i den anden. Da der ikke er behov for værktøj med push-in-teknologi, kan brugeren holde flere ledere i én hånd, som så kan indsættes efter hinanden med den anden hånd.
I forhold til fjederbelastede klemmer er push-in-klemmer ikke kun nemmere at håndtere, men giver også betydelige fordele mht. tid og omkostninger i hele systemets livscyklus - og derfor tjener eventuelle ekstraomkostninger for enheder, der anvender denne type tilslutningsteknologi, sig selv hjem meget hurtigt. Du kan finde flere oplysninger om dette emne i Eatons whitepaper "Wiring more efficiently from start to finish" og i vores blogindlæg om forskellene mellem push-in- og skrueklemmer.
Kontakt vores team eller tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om nyheder, produktopdateringer og branchetendenser.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Hold dig opdateret og få oplysninger om ændrede regler eller nye teknologier og tjenester, der letter dit daglige arbejde og hjælper dig til større vækst i din virksomhed.