Download dokument () af 20

Win/Win med Push-in klemmer

PKZ- og DIL-serien med Push-in-teknologi gør fortrådning hurtigere og effektiv!

Både teknikere og indkøbere er vilde med den nye Push-in-serie! Fortrådning har aldrig været mere effektiv end med Eatons serie af kontaktorer, motorværn og -startere. Push-in-teknologien eliminerer behovet for værktøj og anvendes af kunder over hele verden. Denne enkle, værktøjsfri fortrådningsmetode giver en sikker forbindelse og et vedligeholdelsesfrit kontaktpunkt – faktorer, der tilsammen er lig med optimal effektivitet ved installation og service. xStart med push-in-teknologi, der består af DIL-kontaktorer og PKZ-motorværn, er løsningen, der gør dit arbejde enklere, og som tilbyder verdensomspændende kompatibilitet og maksimal pålidelighed.

Tricket med klikket – hvem har egentlig behov for skruer?

Push-in-teknologien gør det hurtigere og mere sikkert end nogensinde før at fortråde eltavler – det eneste, du skal gøre, er at klikke komponenterne på plads. Med et modulopbygget system og et bredt udvalg af tilbehør finder du desuden altid den rigtige løsning til dine behov. Komponenterne er små og kompakte, så du kan bruge dem i eksisterende eltavler og til fortrådning af nye løsninger. Der findes endda også en kombineret push-in/skru-ind-løsning til brug med en trefaset sløjfeskinne. Push-in gør med andre ord fortrådningen mærkbart lettere, så arbejdet går endnu hurtigere!

Sådan gør du fortrådning mere effektiv fra start til slut

Se, hvilke fordele indkøbere og teknikere har ved brug af Push-in-klemmer

Download Flyer

Se det omfattende Push-in-sortiment 

Download Brochure

Sikker drift i hele verden. Dine produktvalg kan gøre hele forskellen.

Med xStart-serien og den nye push-in-teknologi kan du sikre driftssikkerheden for kunder over hele verden og dermed minimere nedbrud. Du kan også ruste dine kunder til fremtiden, fordi push-in-teknologien i sagens natur er ideel til automatiserede montageprocesser. Det vigtigste er: Push-in er en fremtidssikret løsning der holder sig inden for budgettet.
eaton-contactor-series_dil
DIL kontaktorer
Eaton-Moeller-serien-motorbeskyttelsesafbrydere-PKZM0-PKZM01-og-PKZM4
PKZ håndbetjent motorværn
Eaton-Moeller-serien-motorværn-med-elektronisk-overbelastningsbeskyttelse-fås-i-to-størrelser
PKE håndbetjent motorværn
eaton-motorstarter-pkz-pke
MSC motorstarter kombinationer

Optimerer maskinens og systemets ydeevne

Push-in-teknologien giver maskinbyggere og systemintegratorer en række fordele, hvoraf den vigtigste er forenklet manuel montering: Ledningen med terminalrør skal blot sættes i klemmen, hvilket kan gøres med én hånd og uden værktøj. Sammenlignet med konventionelle skrueklemmer kan tilslutningstiden således reduceres med op til 50 procent.

Enkel fremtidssikring af eltavler – med Eatons Push-in-serie.

For millioner af teknikere og indkøbere verden over er xStart Moeller-seriernes sortiment på forkant med innovation. Hvorfor? Fordi den gør teknikeres, elektrikeres og installatørers liv lettere takket være den enkle og omkostningseffektive Push-in-teknologi. Du kan også drage fordel af WIN/WIN-effekten, når du fremtidssikrer dine tavler på denne enkle måde.

Win/Win med Push-in teknologi: Hurtig, let og effektiv! Tricket med "klikket".

Push-in-forbindelsen gør det hurtigere og mere sikkert end nogensinde før at tilslutte ledninger i eltavler – det eneste, du skal gøre, er at klikke komponenterne på plads. Uden at gå på kompromis med pålideligheden forbliver click-in-tilslutningen fast og kræver aldrig vedligeholdelse.