Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

168069
FAZ6-D63/1

FAZ6-D63/1. Miniature circuit breaker (MCB), 63 A, 1p, characteristic: D, 6 kA

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168069
EAN
4015081646463
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-D63/1

Yderligere oplysninger

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible

Leveringsprogram

Amperage Rating
63 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Release characteristic
D
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
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.4 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A

Technical data - electrical

Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
230 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
230
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
1

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.