Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170E3915

Fuse-link, high speed, 25 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3915
EAN
5996516006467
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Elektriske data

Amperage Rating
25 A
Class
Class aR
Interrupt rating
60 kAIC
Voltage rating
4000 V
Watt losses
28 W

Produktspecifikationer

Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.