Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M4015

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690V (IEC), 550A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class aR, DIN 43 620

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4015
EAN
5027590450928
UPC
051712257473
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
458.66 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
230000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
34000
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
75 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1
Fuse type
DIN 43653
/80 Visual indicator
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.