Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M4183
FUSE 250A 690V DIN 1 GR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 250A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X Din 43-620 blade end, Class gR, DIN 43 620

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4183
EAN
5027590451659
UPC
051712264150
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
398 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 250A 690V DIN 1 GR

Elektriske data

Amperage Rating
250 A
Class
Class gR
Clearing (I2T)
70500 at 600 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
13500
Voltage rating
690 V (IEC)
Watt losses
35 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.