Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M5196
FUSE 630A 1250V 2TN/110 AR CU

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5196
EAN
5027590456135
UPC
051712260466
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
634 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 630A 1250V 2TN/110 AR CU

Elektriske data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
115000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
110 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.