Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M5692

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5692
EAN
5704057030472
UPC
051712792011
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
160 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
828.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
140000 at 1000 V 180000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
23000
Voltage rating
690 V (IEC)
Watt losses
85 W

Product specifications

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
2
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.