Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M5885
FUSE 400A 690V DIN 2 GR

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, single indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5885
EAN
5027590461139
UPC
051712386791
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
421.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
Model Code
FUSE 400A 690V DIN 2 GR

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Class
Class gR
Interrupt rating
200 kAIC
Voltage rating
690 V (IEC)
Watt losses
53 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.