Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M6166
FUSE 1250A 690V 3/110 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse,1250A,200 kAIC,Class aR,Blade end X blade end,DIN 43 620,Standard,Clearing at 660V: 1950000,square body with centre-bolted tags (slotted),Top fuse status indicator,Current pre-arc: 290000,

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6166
EAN
5027590511599
UPC
051712263122
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
900 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 1250A 690V 3/110 AR UC

Elektriske data

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1950000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
290000
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
140 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43653
/110 Visual indicator

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.