Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M6213

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V (IEC), 700 V (UL), 900 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/110 Type T Indicator for Micro

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6213
EAN
5996516018354
UPC
051712263375
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
941 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Elektriske data

Amperage Rating
900 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
670000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
19500
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
120 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
Authenticate before accessing Test Reports
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.