Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M6253

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1250 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, single indicator west

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6253
EAN
5996516018637
UPC
051712204262
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
922 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Elektriske data

Amperage Rating
1000 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
1250 V
Watt losses
135 W

Produktspecifikationer

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Bolted tag
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.