Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M6716
FUSE 1250A 690V 3FU/115 AR UC

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 690 V, size 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6716
EAN
5996516020494
UPC
051712265294
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
977 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1250A 690V 3FU/115 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1950000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
290000
Voltage rating
690 V
Watt losses
140 W

Product specifications

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
None
Fuse size
3
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.