Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M6770

Fuse-link, high speed, 1800 A, AC 600 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6770
EAN
5704057036801
UPC
051712265577
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
958 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Elektriske data

Amperage Rating
1800 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
5250000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
880000
Voltage rating
600 V
Watt losses
165 W

Produktspecifikationer

Application
semiconductor protection
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.