Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M7059
FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 690 V, 200 kA, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, single indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7059
EAN
5027590463461
UPC
051712266437
Product Length/Depth
113.081 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
2472 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC

Elektriske data

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
965000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
145000
Voltage rating
690 V, 700 V
Watt losses
195 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
4
Fuse type
Flush end
B/65 Visual indicator

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.