Download dokument () af 20
We make what matters work*

173865
Modelkode: DCPI101

DCPI101. Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 1p, characteristic: C, 3kA

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series DCPi MCB
Catalog Number
173865
EAN
4015081703241
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
73 mm
Product Width
24.9 mm
Product Weight
0.125 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DCPI101

Produktspecifikationer

Amperage Rating
10 A
Number of poles
Single-pole
Type
Miniature circuit breaker
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.