Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

176080
Modelkode: FAZ-B13/2-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 13 A, 2p, characteristic: B, DC

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Catalog Number
176080
EAN
4015081712762
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.222 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-B13/2-DC

Additional information

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC

Delivery program

Amperage Rating
13 A
Application
Switchgear for DC applications
Number of poles
Two-pole
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Release characteristic
B
Tripping characteristic
B
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.3 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
13 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical Data - Electrical

Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Voltage type
DC

Technical Data - Mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.