Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

177514
FAZ6-C8/1N

FAZ6-C8/1N. Miniature circuit breaker (MCB), 8 A, 1p+N, characteristic: C, 6 kA

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
177514
EAN
4015081719747
Product Length/Depth
72.6 mm
Product Height
80 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.189 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-C8/1N

Leveringsprogram

Number of poles (total)
2
Number of poles (protected)
1
Release characteristic
C
Amperage Rating
8 A

Tekniske data – elektrisk

Voltage type
AC
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
230
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
230 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
60 Hz
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
6 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Overvoltage category
III
Pollution degree
2

Tekniske data – mekanisk

Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²

Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
8 A
Equipment heat dissipation, current-dependent
2.3 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
75 °C

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Yderligere oplysninger

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Concurrently switching N-neutral
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.