Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

177791
Modelkode: FRBM6-B25/1N/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 25A, 30mA, MCB trip type B, 1pole+N, RCCB trip type: AC

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
177791
EAN
4015081723645
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
FRBM6-B25/1N/003

Additional information

Current limiting class
3
Features
Concurrently switching N-neutral

Delivery program

Amperage Rating
25 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Fault current rating
0.03 A
Number of poles
Single-pole + N
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated current
25 A
Release characteristic
B
Type
RCBO

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A

Technical Data - Electrical

Disconnection characteristic
Undelayed
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
AC
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
6 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage rating
240 V - 240 V
Voltage type
AC

Technical Data - Mechanical

Built-in depth
75.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail
Width in number of modular spacings
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.