Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
Udgået

184747
C441LS

Eaton C441 DeviceNet communication module, 24 V DC, for S811+ soft starter

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton C441 communication module
Catalog Number
184747
EAN
4015081787838
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
91 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.127 kg
Certifications
UL File No.: E1230
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
C441LS

Kommunikation

Protocol
DeviceNet

Hovedkredsløb

Voltage rating - max
240 V

Eksportér produktspecifikation

eCAD model

mCAD model

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.