Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

239111
Modelkode: FAZ6-B10/3

FAZ6-B10/3. Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 3p, characteristic: B, 6 kA

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
239111
EAN
4015082391119
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-B10/3

Delivery program

Number of poles (total)
3
Number of poles (protected)
3
Release characteristic
B
Amperage Rating
10 A

Technical Data - Electrical

Voltage type
AC
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
400
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
400 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
60 Hz
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Overvoltage category
III
Pollution degree
2

Technical Data - Mechanical

Width in number of modular spacings
3
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
10 A
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.9 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.