Download dokument () af 20
We make what matters work*

276260
Modelkode: IS-20/3

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240/415 V, 20 A, 3P

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276260
EAN
4015082762605
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.305 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-20/3

Produktspecifikationer

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.1 W
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-5 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0.6 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
3
Amperage rating
20 A
Color calotte
Other
Switch type
Other
Off switch
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
IS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of contacts (normally open contacts)
3
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
20 A
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated switching capacity
12.5 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
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
eCAD model

Ledningsdiagrammer

Tegninger

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.