Download dokument () af 20
We make what matters work*

276266
IS-32/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240 V, 32 A, 1P

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276266
EAN
4015082762667
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-32/1

Delivery program

Type
IS. Main load disconnector switch
Amperage rating
32 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Single-pole

Technical data - electrical

Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V

Technical data - mechanical

Width in number of modular spacings
1
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Other

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.3 W
Heat dissipation capacity
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent
0.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A

Additional information

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.