Download dokument () af 20
We make what matters work*

276276
IS-63/3

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240/415 V, 63 A, 3P

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276276
EAN
4015082762766
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.305 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
IS-63/3

Delivery program

Type
IS. Main load disconnector switch
Amperage rating
63 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Three-pole

Technical data - electrical

Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V

Technical data - mechanical

Width in number of modular spacings
3
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
3
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Other

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Heat dissipation per pole, current-dependent
4.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A

Additional information

Imprint/indication
Symbol "arrows"
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.