Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

305195
Modelkode: FRBMM-D10/1N/03-A-RT

FRBMM-D10/1N/03-A-RT. RCD/MCB, 10A, 300mA, miniature circuit-breaker trip curve: D, 1pole+N, residual current circuit-breaker trip characteristic: A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
305195
EAN
9010238988873
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
84.5 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.188 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FRBMM-D10/1N/03-A-RT

Delivery program

Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Release characteristic
D
Amperage Rating
10 A
Rated current
10 A
Fault current rating
0.3 A

Technical Data - Electrical

Voltage type
AC
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
A
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)
15 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Disconnection characteristic
Undelayed
Pollution degree
2

Technical Data - Mechanical

Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
75.5 mm
Mounting Method
DIN rail
Degree of protection
IP20
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Additional information

Current limiting class
3

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.