Download dokument () af 20
We make what matters work*

5P1150IG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, INDGANG: C14, Udgange: (8) C13, Tårn

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalog Number
5P1150IG2
EAN
3553340710278
Product Length/Depth
345 mm
Product Height
233 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
11 kg
Compliance(s)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certification(s)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Yderligere oplysninger

Auto shutdown function
Ja
Farve
Sort/sølv
Konstruktionstype
Fritstående model
Effektivitet ved maks. belastning
98,2
Kabinet
Sort/sølv
Pakkeindhold
  • USB-kabel
  • (2) IEC-IEC-kabler
  • Lynvejledning
  • Sikkerhedsanvisninger
Phase (input)
1
Phase (output)
1
Rack mounting kit
Nej

Battery specifications

Battery management
ABM eller konstant opladningsmetode (kan vælges af brugeren), automatisk batteritest, dyb afladningsbeskyttelse
Antal batterier
2
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery replacement
Kan udskiftes af brugeren
Batteritype
Blysyre vedligeholdelsesfri (kan udskiftes)
Extended battery capability
Nej
Runtime graph

Kommunikation

Communication
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Mini-terminalblok til fjernbetjent tænd/sluk og fjernsluk
  • Tørkontakt (2 udgange, optokobler, RJ)
Ethernet interface
Nej
Expansion slots
Én plads til valgfrit kommunikationskort
Potential free switch contact
Ja
Software compatibility
Eaton Brightlayer-softwarepakke
Type of interface
LCD Display with blue backlight

Elektrisk indgang

Indgangstilslutning
C14
Område for indgangsfrekvens
47-70 Hz (50 Hz system), 56,5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz i lav følsomhedstilstand
Input nominal voltage
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Område for indgangsspænding
160-294 V (justerbar til 150 V-294 V)
Nominel frekvens
50-60 Hz

Elektrisk udgang

Output frequency
50/60 Hz
Nominel udgangsspænding
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Output voltage range
230 V (+6 %/-10 %)
Stikkontakt
(8) C13
Topologi
Linjeinteraktiv
Spænding
230 V
Wattforbrug
920 W

Miljø

Højde
3000 m
Noise level
<35 dB ved 1 meter
Relativ luftfugtighed
0-90 % ikke-kondenserende
Temperaturområde
0 °C til 40 °C
BTU-klassificering
Online: 63, batteri: 465 BTU/hr

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.