Eaton 5P Gen2 UPS, 1550 VA, 1350 W, INDGANG: C14, Udgange: (8) C13, Tårn
| Product Name |
Eaton 5P Gen2 UPS
|
| Catalog Number |
5P1550IG2
|
| EAN |
3553340710285
|
| Product Length/Depth |
445 mm
|
| Product Height |
233 mm
|
| Product Width |
150 mm
|
| Product Weight |
15.1 kg
|
| Compliance(s) |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certification(s) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
| Auto shutdown function |
Ja
|
| Farve |
Sort/sølv
|
| Konstruktionstype |
Fritstående model
|
| Effektivitet ved maks. belastning |
98,2
|
| Kabinet |
Sort/sølv
|
| Pakkeindhold |
|
| Phase (input) |
1
|
| Phase (output) |
1
|
| Rack mounting kit |
Nej
|
| Battery management |
ABM eller konstant opladningsmetode (kan vælges af brugeren), automatisk batteritest, dyb afladningsbeskyttelse
|
| Antal batterier |
3
|
| Battery rating |
12 V / 9 Ah
|
| Battery replacement |
Kan udskiftes af brugeren
|
| Batteritype |
Blysyre vedligeholdelsesfri (kan udskiftes)
|
| Extended battery capability |
Nej
|
| Runtime graph |
| Communication |
|
| Ethernet interface |
Nej
|
| Expansion slots |
Én plads til valgfrit kommunikationskort
|
| Potential free switch contact |
Ja
|
| Software compatibility |
Eaton Brightlayer-softwarepakke
|
| Type of interface |
LCD Display with blue backlight
|
| Indgangstilslutning |
C14
|
| Område for indgangsfrekvens |
47-70 Hz (50 Hz system), 56,5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz i lav følsomhedstilstand
|
| Input Nominal Voltage |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Område for indgangsspænding |
160-294 V (justerbar til 150 V-294 V)
|
| Nominel frekvens |
50-60 Hz
|
| Output frequency |
50/60 Hz
|
| Nominel udgangsspænding |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Output voltage range |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Stikkontakt |
(8) C13
|
| Topologi |
Linjeinteraktiv
|
| Spænding |
230 V
|
| Wattforbrug |
1350 W
|
| Højde |
3000 m
|
| Noise level |
<35 dB ved 1 meter
|
| Relativ luftfugtighed |
0-90 % ikke-kondenserende
|
| Temperaturområde |
0 °C til 40 °C
|
| BTU-klassificering |
Online: 92, batteri: 654 BTU/hr
|