Download dokument () af 20
We make what matters work*

5P650IRNG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 650 VA, 520 W, Indgang: C14, Udgange: (4) C13, rack, 1U, netværkskort

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalog Number
5P650IRNG2
EAN
3553340710384
Product Length/Depth
361 mm
Product Height
43.2 mm
Product Width
438 mm
Product Weight
8.68 kg
Compliance(s)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certification(s)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Yderligere oplysninger

Auto shutdown function
Ja
Farve
Sort/sølv
Konstruktionstype
482,6 mm (19 tommer) enhed
Effektivitet ved maks. belastning
97
Kabinet
Sort/sølv
Pakkeindhold
  • Rack-monteringssæt
  • Kabellåsningssystem
  • USB-kabel
  • (2) IEC-IEC-kabler
  • Lynvejledning
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Netværkskort
Phase (input)
1
Phase (output)
1
Rack mounting kit
Ja
Rack size
1U

Battery specifications

Battery management
ABM eller konstant opladningsmetode (kan vælges af brugeren), automatisk batteritest, dyb afladningsbeskyttelse
Antal batterier
2
Battery rating
6 V / 9 Ah
Battery replacement
Kan udskiftes af brugeren
Batteritype
Blysyre vedligeholdelsesfri (kan udskiftes)
Extended battery capability
Nej
Runtime graph

Kommunikation

Communication
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Mini-terminalblok til fjernbetjent tænd/sluk og fjernsluk
  • Tørkontakt (2 udgange, optokobler, RJ)
Ethernet interface
Ja
Expansion slots
Én plads til valgfrit kommunikationskort
Potential free switch contact
Ja
Software compatibility
Eaton Brightlayer-softwarepakke
Type of interface
LCD Display with blue backlight

Elektrisk indgang

Indgangstilslutning
C14
Område for indgangsfrekvens
47-70 Hz (50 Hz system), 56,5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz i lav følsomhedstilstand
Input Nominal Voltage
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Område for indgangsspænding
160-294 V (justerbar til 150 V-294 V)
Nominel frekvens
50-60 Hz

Elektrisk udgang

Output frequency
50/60 Hz
Nominel udgangsspænding
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Output voltage range
230 V (+6 %/-10 %)
Stikkontakt
(4) C13
Topologi
Linjeinteraktiv
Spænding
230 V
Wattforbrug
520

Miljø

Højde
3000 m
Noise level
<35 dB ved 1 meter
Relativ luftfugtighed
0-90 % ikke-kondenserende
Temperaturområde
0 °C til 40 °C
BTU-klassificering
Online: 53, batteri: 461 BTU/hr

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.