Download dokument () af 20
We make what matters work*

68765SP

Eaton Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteri, 12 V, 1 x 12 V / 9 Ah, til Protection Strip, 3S, 5SC, 5P, Ellipse ECO, Ellipse PRO

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteri
Catalog Number
68765SP
EAN
3553340800016
Product Length/Depth
151 mm
Product Height
100 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
2.5 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Battery+ Product M

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
12 V
Current/amperage rating
12 VA
Antal batterier
1
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation