Eaton 9PX Gen2 UPS HotSwap Netpack, 11000 VA, 11000 W, indgang: kabelbundet, udgange: (4) C39, kabelbundet, rack/tårn, 4U, gigabit netværkskort medfølger, rackmonteringssæt medfølger, vedligeholdelsesbypass medfølger
| Product Name |
Eaton 9PX Gen2 UPS
|
| Catalog Number |
9PX11KIRTNBPG2
|
| EAN |
3553340710629
|
| Product Length/Depth |
725 mm
|
| Product Height |
174 mm
|
| Product Width |
440 mm
|
| Product Weight |
83.4 kg
|
| Compliance(s) |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certification(s) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM |
| Model Code |
Eaton 9PX 11000i RT4U HotSwap Netpack G2
|
| Konstruktionstype |
482,6 mm (19 tommer) enhed
|
| Pakkeindhold |
|
| Internal bypass |
Ja
|
| Auto shutdown function |
Ja
|
| Farve |
Sort/sølv
|
| Effektivitet ved maks. belastning |
97
|
| Rack mounting kit |
Ja
|
| Hot swap power |
Ja
|
| Batteritype |
Forseglet, bly-syre
|
| Runtime graph |
|
| Antal batterier |
20
|
| Battery management |
|
| Battery rating |
12 V / 9 Ah
|
| Extended battery capability |
Ja
|
| Includes network card |
Ja
|
| Communication |
|
| Ethernet interface |
Ja
|
| Brugergrænseflade |
Grafisk LCD-display på flere sprog
|
| Potential free switch contact |
Ja
|
| Expansion slots |
2 pladser, netværkskort medfølger
|
| Software compatibility |
Eaton Brightlayer-softwarepakke
|
| Type of interface |
Andet
|
| Nominel frekvens |
50/60 Hz
|
| Input power factor |
> 0,99
|
| Område for indgangsspænding |
176-276 V (100-276 V med reduktion)
|
| Område for indgangsfrekvens |
40-70 Hz
|
| Stikkontakt |
(8) C13, (8) C39, kabelbundet
|
| Spænding |
230 V
|
| VA rating |
11 kVA
|
| Wattforbrug |
11 kW
|
| Output power factor |
1
|
| Output voltage range |
200/208/220/230/240 V +/- 1 %
|
| Output waveform |
Sinebølge
|
| Nominel udgangsspænding |
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Voltage distortion output (linear load) - max |
1
|
| Feed type |
1
|
| Topologi |
Online/dobbeltkonvertering
|
| Højde |
3000 m
|
| Noise level |
<37 dB ved 1 meter
|
| Temperaturområde |
0 °C til 40 °C
|
| Relativ luftfugtighed |
0-95 % ikke-kondenserende
|
Støtte fra Eaton
Tekniske forespørgsler