Download dokument () af 20
We make what matters work*

CTR400CGL2KS-L
Modelkode: CGLine+ Web Compact controller 400

Eaton CGLine+ Web Compact controller 400, 2 lines, 400 luminaires, Luminox

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton CGLine+ SC system
Catalog Number
CTR400CGL2KS-L
EAN
3660191818609
Product Length/Depth
203 mm
Product Height
288 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
1.37 kg
Certifications
CE
ENEC certified
Model Code
CGLine+ Web Compact controller 400

Produktspecifikationer

Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 03
Color housing
Silver/Black
Mounting
Wall surface mounting
Nominal voltage
230 V
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - max
35 °C
Rated ambient operating temperature (IEC 62722-2-1) - min
0 °C
System power - max
34 W
Conductor cross section - max
2.5 mm²
Degree of protection
IP20
Voltage type
AC
Product branding
Luminox
Testing system
CGLine +

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.