Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB002SP
Easy Battery+ product B

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, til EX, Pulsar M, 5PX, 5130, Evolution S

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB002SP
EAN
3553340800047
Product Length/Depth
315 mm
Product Height
104 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
16.36 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product B

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
72 V
Current/amperage rating
72 VA
Antal batterier
12
Capacity
9 Ah
Battery rating
6 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.