Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, til 9130, 9SX RM

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB003SP
EAN
3553340800054
Product Length/Depth
465 mm
Product Height
75 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
15.2 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product C

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
72 V
Current/amperage rating
72 VA
Antal batterier
12
Capacity
9 Ah
Battery rating
6 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.