Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB004SP
Easy Battery+ product D

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, til 5130, Evolution S, 5PX, 5SC

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB004SP
EAN
3553340800061
Product Length/Depth
315 mm
Product Height
75 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
11.38 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product D

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
48 V
Current/amperage rating
48 VA
Antal batterier
4
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.