Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB006SP
Easy Battery+ product F

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, til 9PX, 9SX

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB006SP
EAN
3553340800085
Product Length/Depth
467 mm
Product Height
112 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
28.25 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product F

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
5 A
Nominel effekt
5 V
Fase
1-faset
Nominel spænding
180 V
Current/amperage rating
180 VA
Antal batterier
15
Capacity
5 Ah
Battery rating
12 V / 5 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.