Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB011SP
Easy Battery+ product K

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 24 V, 4 x 6 V / 9 Ah, til 5P

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB011SP
EAN
3553340800139
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
37 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
5.2 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product K

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
24 V
Current/amperage rating
24 VA
Antal batterier
4
Capacity
9 Ah
Battery rating
6 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.