Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB014SP
Easy Battery+ product N

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, til 9130

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB014SP
EAN
3553340800160
Product Length/Depth
307 mm
Product Height
75 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
10.4 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product N

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
48 V
Current/amperage rating
48 VA
Antal batterier
4
Capacity
69 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.