Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB020SP
Easy Battery+ product T

Eaton Easy Battery+ distribuerede tjenester til udskiftning af batteripakke, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, til 5SC

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB020SP
EAN
3553340800221
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
77 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
7.56 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product T

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
24 V
Current/amperage rating
24 VA
Antal batterier
2
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.