Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB022SP

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, til 5SC.

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB022SP
EAN
3553340800351
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
160 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
7.8 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product V

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
36 V
Current/amperage rating
36 VA
Antal batterier
3
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.