Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB026SP
Easy Battery+ product Z

Eaton Easy Battery+ distribuerede services i digitalt format til udskiftning af batteripakke, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, til 9130 Tower

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB026SP
EAN
3553340800269
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
305 mm
Product Width
192 mm
Product Weight
11.33 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product Z

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
48 V
Current/amperage rating
48 VA
Antal batterier
4
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.