Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB028SP
Easy Battery+ product AB

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, til 9SX Tower

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB028SP
EAN
3553340800283
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
205 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
5.4 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product AB

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
24 V
Current/amperage rating
24 VA
Antal batterier
2
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel
Bypass
9

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.