Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB029SP
Easy Battery+ product AC

Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, til 9SX Tower

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB029SP
EAN
3553340800290
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
260 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
8.1 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product AC

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
36 V
Current/amperage rating
36 VA
Antal batterier
3
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.