Download dokument () af 20
We make what matters work*

EB032SP
Easy Battery+ product AF

Eaton Easy Battery+ service til udskiftning af batteripakke, til 9SX Tower, 9130 Tower

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Easy Battery+ distribuerede services til udskiftning af batteripakke
Catalog Number
EB032SP
EAN
3553340800320
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
360 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
13.5 kg
Certification(s)
CE
Model Code
Easy Battery+ product AF

Produktspecifikationer

Type
Batteripakke
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Norminel strømstyrke
9 A
Fase
1-faset
Nominel spænding
240 V
Current/amperage rating
72 VA
Antal batterier
20
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Batteritype
VRLA
Tilbehør/reservedelstype
Reservedel
Reservedel
JA

Eksportér produktspecifikation

Tekniske datablade

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.