Eaton Green Motion Building, opladerstation til elbiler, online, justerbar udgangseffekt på 3,7 kW til 22 kW (enkeltfase eller 3-fase), 5 m Type 2-kabel, RFID, MID-energimåler, 4G
Product Name |
Eaton Green Motion Building ladestation til elbiler
|
Catalog Number |
GMB2203BBAA00A00
|
EAN |
3553340301858
|
Product Length/Depth |
116 mm
|
Product Height |
291 mm
|
Product Width |
263 mm
|
Product Weight |
5.3 kg
|
Compliance(s) |
IEC 61851-1
CE Marked |
Model Code |
GMB 3.7-22kW 5m T2C MID 4G
|
Specialfunktioner |
|
Nominel strømstyrke |
32 A
|
Nominel spænding |
400V
|
Driftstemperatur |
-25 °C til 45 °C
|
NFC (Near Field Communication) |
Nej
|
Netværksaktiveret som master |
Ja
|
DC-fejlstrømsdetektering |
Ja
|
Detektering af kontaktorsvejsning |
Ja
|
Eksport af ladelogs |
Nej
|
Betjening og konfiguration efter app |
Ja
|
Tilslutbart ledertværsnit – min. |
10 mm²
|
Med indbygget RFID kortlæser |
Ja
|
Med nøglekontakt |
Nej
|
Åbn Charge Point Protocoll (OCPP) version |
1.6
|
Tilslut og oplad (ISO 15118) |
Nej
|
Netværksaktiveret som forlænger |
Ja
|
Ladekabel permanent låsbar ved opladerenhed |
Ja
|
Netværksaktiv via LAN |
Ja
|
Med MID-kompatibel energimåler |
Ja
|
Statisk belastningsstyring integreret |
Ja
|
Velegnet til dynamisk belastningsstyring |
Ja
|
Backend inkluderet i leveringen |
Nej
|
I overensstemmelse med kalibreringsloven |
Nej
|
Radio standard 5G |
NEJ
|
Netværksfunktionalitet via Wi-Fi |
JA
|
Min. indgangsspænding |
230 V
|
Indgangsspænding, maks. |
400 V
|
Kabeltype |
Type 2-stik
|
Udstyret med: |
Belastningsstyring
Energimåler Kommunikationsgrænseflade |
Frekvensklassificering |
50 Hz
|
Kabinetmateriale |
Plast
|
Beskyttelsesklasse |
IP54
IK08 |
Cord length |
5 m
|
Nominal connection power |
22 kW
|
Number of charging units |
1
|
Number of circuit breakers (earth leakage type A) |
0
|
Number of circuit breakers (earth leakage type B) |
0
|
Number of socket oulets (household) |
0
|
Number of socket outlets (CEE) |
0
|
Number of socket outlets (GB) |
0
|
Number of socket outlets (type 2) |
0
|
Number of socket outlets (type 3) |
0
|
Number of vehicle connectors (CHAdeMO) |
0
|
Number of vehicle connectors (GB AC) |
0
|
Number of vehicle connectors (GB DC) |
0
|
Number of vehicle connectors (type 1 CCS) |
0
|
Number of vehicle connectors (type 1) |
0
|
Number of vehicle connectors (type 2 CCS) |
0
|
Number of vehicle connectors (type 2) |
1
|
Power per charging point - max |
22 kW
|
Fase |
Trefaset
|
LED lamp number |
1
|
Pakkeindhold |
|
Længde på opladningskabel |
5 m
|
Funktioner |
Adgangskontrol
|
Installation side connection model |
3-faset
|
Protokol |
OCPP
|
Monteringsmetode |
Vægmontering
|