Download dokument () af 20
We make what matters work*

PDG33M0100MSAJ

Eaton Power Defense motor circuit protector, Globally Rated, Frame 3 Motor Circuit Protector, Three Pole, 100A, 65kA/480V, Adjutable Intantaneous Standard Calibrations, Standard Line and Load

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Power Defense motor circuit protector
Catalog Number
PDG33M0100MSAJ
UPC
786679383414
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.61 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
CCC Marked
CSA
IEC 60947-2

Produktspecifikationer

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Circuit breaker type
PD3 Global
Terminals
Standard Line and Load
Frame
3
Class
Class A
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Max. rated operation voltage Ue AC
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Number of poles
Three-pole
Type
Motor Protection
Interrupt rating range
50 kAIC Icu/40 kAIC Ics/105 kAIC Icm at 440 V (IEC)
30 kAIC Icu/15 kAIC Ics/63 kAIC Icm at 525 V South Africa (IEC)
22 kAIC Icu at 250 Vdc
35 kAIC at 600 V (UL/CSA)
65 kAIC at 480 V (UL)
70 kAIC Icu/53 kAIC Ics/154 kAIC Icm at 380-415 V (IEC)
50 kAIC Icu/30 kAIC Ics/105 kAIC Icm at 480 V Brazil (IEC)
100 kAIC Icu/100 kAIC Ics/220 kAIC Icm at 240 V (IEC)
15 kAIC Icu/7.5 kAIC Ics/31.5 kAIC Icm at 690 V (IEC)
100 kAIC at 240 V (UL)
Voltage rating - max
600 V

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.