Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
Varutoide (UPS)

Eaton 5PX Gen2 UPS

Uus Eaton 5PX Gen2 UPS annab ettevõttevõrkudele ja IT-seadmetele parima interaktiivse voolukaitse, maksimeerides IT ruumi ja teenuse järjepidevuse. Eaton 5PX Gen 2 pakub võimsaid vahendeid suure installeeritud UPSide baasi kaugmonitoorimiseks, IT-struktuuriga integreerimiseks ja käivitamiseks/haldamiseks.

TOPOLOOGIA
Pingestabiliseerimisfunktsiooniga (line-interactive)
VÕIMSUS
1000 VA – 3000 VA
PAIGALDUSVIIS
Rack/Tower

Lihtne käitamine

Innovatiivne graafiline LCD-ekraan teeb 5PX Gen2 seadistamise lihtsaks ja intiuitiivseks. UPS pakub lihtsat käivitusviisardit, et teha teie UPS seadistamise protsess võimalikult mugavaks. Kaughaldus ja riistvara uuendused on saadaval valikulise Eaton Gigabit võrguhalduskaardiga. Täiendatud akuhaldus ja kiirelt vahetatav aku tagab lihtsamad ja paindlikumad hooldustööd.

Efektiivsus

5PX Gen2 viib ühendatud serveritesse 11% rohkem voolu kui teised UPSid tänu selle ühtse võimsusteguri suutlikkuse. Sel on Energy Star 2.0 sertifikaat, tähistades maksimaalset tõhusust kogu toimimise ulatuses. Voolu mõõdetakse igas eraldiseisvas väljundis ja seda on näha otse ekraanil ning Eatoni Intelligent Power Manager halduris.

Turvaline ja vastupidav

Eelistage ühendatud seadmeid vajalike teenuste maksimaalseks käitamisajaks. Kasutage laengusegmendikontrolli lülituse ja avariitaaste haldamiseks. Täiustatud virtualiseerimissuutlikkus teeb Eaton 5PX Gen2 täiuslikuks lahenduseks ettevõtetele ja Edge IT seadmetele. Võrgupaki mudelid pakuvad teie sisule lisakaitset küberturbe topeltsertifikaatidega (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) ja võimaldavad ühendumist Eatoni küberturbe monitoorimispilvega.
Tehnilised andmed
Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close