Lae dokument alla () … 20
Surunupud ja signaaltornid

SL4/SL7 signaaltornid

Eatoni Moeller seeria heledad, valjud ja vastupidavad SL7- ja SL4-signaaltornid võimaldavad hõlpsalt masinate ning süsteemide tööolekut jälgida ja sellest märku anda. Tänu suure jõudlusega LEDidele ja valjudele akustilistele moodulitele näitavad nad usaldusväärselt tööolekut isegi ebasoodsates valgustingimustes. Tänu kõrgele kaitseastmele (IP66) ei tekita neile probleeme keerulised keskkonnad ega välistingimused. Signaaltorne saab hõlpsasti kohandada mis tahes rakendustega.

Akustilised moodulid:
Kuni 8 erinevat heli
Kaitseaste:
IP66
Konfiguratsioon:
Kuni 9 erinevat valikut

Põhiomadused

  • LED-tehnoloogia kõikide funktsioonide ja enamlevinud pingete jaoks
  • Suure jõudlusega LEDid suurendavad nähtavust
  • Reguleeritavad helitugevustasemed erinevate keskkonnaolude jaoks (kuni 100 dB)
  • Kuni kaheksa erinevat helisignaali
  • Mitmekülgsed paigaldusvalikud
  • Suhtlus SmartWire-DTTM kaudu

Kiire, tõhus, mitmekülgne ja ainulaadne.

Eatoni signaaltornid on mõeldud paindlikuks kasutamiseks isegi ebasoodsates paigaldustingimustes, olgu selleks siis kas madalad laed või olukord, kus seadme mõlemale küljele on vaja erinevat signaali. Kaks saadaval olevat läbimõõtu, 40 mm ja 70 mm, tagavad, et torne on võimalik kohandada igale rakendusele. Nende ühendamise võimalus SmartWire-DT-ga suurendab seadmete efektiivsust veelgi.

Annab tööolekutest märku kiirelt, selgelt ja paindlikult.

SL7- ja SL4-signaaltornid annavad masina olekutest märku optiliste ja akustiliste signaalide abil, mis muudavad need kaugelt kergesti äratuntavaks. Optilisi signaale saab kuvada pideva valgusena, strobovalgusena, vilkuvatena ja suure jõudlusega LEDide kaudu isegi multistrobovalgusena. Akustilised signaalid võivad olla pidev heli, pulseeriv heli või muu valitud heli 8 erineva helikuju seast.

Lihtne ja paindlik konfigureerimine.

Konfiguraator aitab teil valida ja kombineerida mõlema SL-tootevaliku seast erinevaid signaaltornide elemente vaid mõne hiireklõpsuga.

Inimese-masina tulevikuliides

Järgmise põlvkonna masinaoperaatorid ootavad inimese-masina liidest, mis vastaks standarditele, mida nad on harjunud leidma oma isiklikus mobiilseadmes. Töökeskkonnas tuuakse uusi nutiseadmeid välja rohkemates valdkondades kui lihtsalt haldus ja levitamine.

Moeller seeria – 100-aastane pärand

Moeller seerial on üle 100 aastane kogemus mootorite käivitamisel, juhtimisel ja kaitsmisel ning see pakub järeleproovitud tootevalikut, mis aitab kasutada energiat tõhusamalt, ohutumalt ja jätkusuutlikumalt.

Signaaltornid SL4 ja SL7

Ere, vali, vastupidav, kiire, tõhus, mitmekülgne ja ainulaadne!

Tehnilised andmed
Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close