Descargar documento () de 20
Pulsadores de alarma, de extracción y pulsadores

Serie 1460 - Pulsador manual antideflagrante

La serie 1460 es un avisador metálico antideflagrante para la señalización manual de incendios, adecuado para zonas con una atmósfera potencialmente explosiva como las industrias petroquímica y farmacéutica, etc.

Disponible en una versión con activación indirecta (para activar la alarma es necesario romper el cristal y luego pulsar el botón) y una versión con activación directa (para activar la alarma basta con romper el cristal). En el interior hay disponibles un contacto NA y un contacto NC con conmutación.

Para reutilizar el pulsador de llamada, hay que cambiar el cristal. Se suministra un martillo para romper el vidrio .

A prueba de explosiones
Adecuado para las industrias petroquímica y farmacéutica.
Versiones
Activación directa e indirecta
Accesorios
Martillo suministrado

Características Principales

  • Certificación ATEX
  • Rotura de cristales
  • Certificado IP65 
  • N° 2 orificios de paso de cables para mangueras de 3/4 NPT

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close