Descargar documento () de 20
Pulsadores de alarma, de extracción y pulsadores

Serie 1498 - Caja de seguridad con llave

Un microinterruptor detecta la apertura de la tapa y un segundo microinterruptor detecta la extracción de las llaves. Estos interruptores pueden conectarse independientemente de los sistemas de supervisión y/o control externos mediante un bloque de terminales de 6 polos.

El cierre y la apertura se accionan mediante una llave (suministrada en dos unidades), en caso de emergencia se puede acceder a las llaves rompiendo el cristal.

Marco metálico robusto para que el producto sea adecuado para su instalación en cualquier ambiente interior.

Carcasa
Robusto marco metálico
Uso generalizado
Adecuado para su instalación en cualquier ambiente interior

Características Principales

  • Para llaves de cualquier tamaño
  • Acceso con llave por rotura de cerradura o cristal
  • Protección de tres vías

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close