Descargar documento () de 20
Descatalogado
Reserva de energía (SAI)

SAI Eaton 5P

El nuevo Eaton 5P es la próxima generación de SAIs line-interactive de 650VA-1550VA con un avanzado LCD y la capacidad de medición de la energía. 5P es el SAI perfecto para proteger dispositivos de red IT y como servidores, switches, routers y dispositivos de almacenamiento, en formato de torre o rack.

Potencia nominal
650-1550 VA
Topología
Line-Interactive
Formato
Torre o rack

Pantalla gráfica LCD

La nueva pantalla gráfica LCD proporciona información clara sobre el estado y las medidas del SAI en una única pantalla (en siete idiomas). Las capacidades de configuración mejoradas también están disponibles mediante teclas de navegación, fáciles de usar.

Eficiencia energética

Con un diseño eléctrico optimizado, el 5P proporciona hasta un 98 % de eficiencia, reduciendo los costes de refrigeración y de instalación. El 5P también puede medir el consumo de energía, proporcionando valores de kWh a través de su LCD y el software de gestión de energía de Eaton.

Listo para la virtualización

Con una tarjeta de red opcional y el paquete de software Intelligent Power® de Eaton, compatible con todos los principales sistemas operativos, 5P se integra sin problemas en softwares de virtualización como pueden ser VMware e Hyper-V.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close